169-9049: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    169-9049: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 169-9049
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media a presión alta

    Descripción:
    Permite la conducción de fluidos hidráulicos a base de petróleo o agua, fluidos hidráulicos resistentes al fuego de agua-glicol y agua-aceite, aceite caliente, grasa, lubricantes, aceites crudos y de combustible, aire y agua.


    Atributos:
    Fabricado con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, dos capas de refuerzo de cable de acero trenzado de alta resistencia a la tracción separadas por una capa de caucho sintético y una cubierta exterior de caucho sintético resistente a los cambios climáticos. Estas características garantizan una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicios de presión media a alta con flexión repetitiva, picos de presión repentinos cíclicos y esfuerzo resultante de la vibración.

    wheel-type loader
    924H, 924GZ, 924HZ, 924G

    work tool
    MP20 S320B P315 G325B VRG-30/2 CWAC-40 VT30 VHS-40 MP318 G320 VHC-50 VT40 VRG-25/2 G313 GC MP40 G310B G320B VHS-60/4 CAGAC-40 VT60 P325 VHS-50 CTV40 G315B VHS-70/4 MP30 S305 S320 S385B VHS-30/3 VHS-60 VRG-40/2 VHS-10 VHS-50/3 VRG40 G315 G310 GC MP15 VHS-40/3 S385C S390 VRG30 S325B VT50 VHS-60/3 VRG-20/2 S340B VHC-40 S365C SKPAC-40 S340 S365 S325 MP324 VHS-30 G315 GC VHC-30 G330 S365B VHS-70 VHS-70/3 P335 VRG50 P360

    excavator
    345B II

    backhoe loader
    430D, 416D, 420D