170-0235: Acumulador refrigerante
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    170-0235: Acumulador refrigerante

    Número de pieza: 170-0235
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Acumulador del aire acondicionado

    Descripción:
    El acumulador del aire acondicionado es un componente fundamental de un sistema de aire acondicionado total, en donde se almacena una combinación de refrigerante líquido y aceite.

    Atributos:
    El acumulador del aire acondicionado Cat® es un dispositivo de almacenamiento temporal para el refrigerante líquido y el aceite. Con este dispositivo se mide el flujo de ambos fluidos al compresor de refrigerante del aire acondicionado a un régimen determinado.

    Aplicación recomendada:
    Los compresores del aire acondicionado Cat se utilizan en la maquinaria Cat para completar el ciclo de enfriamiento en la cabina del operador.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 134,6
    • Altura (pulg): 5,3
    • Ancho (mm): 165,1
    • Diámetro (mm): 127
    • Diámetro (pulg): 5
    • Longitud (mm): 259,08
    • Longitud (pulg): 10,2
    • Tamaño de rosca (pulg): 1-1/16-16-2B UNF (Outlet), 1-1/16-14-2A UN Short Pilot (Inlet)
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D9R, D10R, D9T, D10N, D10T, D11T, D9N

    wheel-type loader
    986H, 994F, 993K, 992K

    wheel dozer
    854K

    track-type loader
    953D, 963D

    off highway trucks
    793D, 793F

    wheel loaders
    993K

    excavator
    5130B

    off-highway truck
    795F XQ 789C, 797F, 793C, 793F XQ 793F AC 785D, 797B, 793F OEM 789D, 797, 795F AC 793F CMD 784C, 793F, 785C

    earthmoving compactor
    836H