170-0271: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    170-0271: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 170-0271
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    wheeled excavator
    M316D, M315D2, M322D, M318F, M313D, M315D, M320D2, M322D2, M318D, M317D2, M320F

    motor grader
    12K, 140K, 160K, 140K 2

    wheel-type loader
    966G II 972G, 966G, 972G II