170-0570: JUEGO DE RECONSTRUCCIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    170-0570: JUEGO DE RECONSTRUCCIÓN

    Número de pieza: 170-0570
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de reconstrucción de la bomba de agua principal

    Descripción:

    • En este juego se ofrecen los cojinetes, el eje, los sellos y la tornillería necesarios para reconstruir una bomba de agua principal. Para reinstalar una bomba, se requiere un juego de instalación de bomba de agua principal.


    Atributos:

    • Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se preempaquetan, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero.


    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Artículos que se incluyen en este juego

    Cantidad necesaria Artículo
    2
    1
    1
    1
    1
    1