170-4010: SELLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    170-4010: SELLO

    Número de pieza: 170-4010
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello de la bomba de transferencia de combustible

    Descripción:

    • Los sellos son componentes importantes de las bombas de transferencia de combustible, que permiten transportar el combustible desde el tanque hasta el motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 60,96
    • Altura (pulg): 2,4
    • Ancho (mm): 43,18
    • Longitud (mm): 86,36
    • Longitud (pulg): 3,4
    engine - generator set
    3412, PM3412 PM3516, 3508, 3516, 3406C, PM3512 3516B, 3508B, PM3508 3512, 3412C, 3512B

    engine - industrial
    G3516