170-4748: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    170-4748: Anillo respaldo

    Número de pieza: 170-4748
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 5,9
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,23
    • Ancho de sección transversal (mm): 2,6
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,1
    • Diámetro interno (mm): 209,2
    • Diámetro interno (pulg): 8,24
    • Material: Plástico
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    work tool
    VT40 MP15, MP20, VHS-50 S325B, VT50 VT60 VT30 VHS-30/3 MP40, VHS-60 MP30, VHS-30 S365, S385B, VHP-50 P335 S320, VHC-40 P360 P215, P235, P225, VHS-40/3 S340B, VHP-40 VHS-60/3 VHC-30 VHS-40 VHS-10 P325 S325, VHS-50/3 S305, S390, S365B, P315 S340, S320B, VHP-30 VHS-70/3 VHC-50 VHS-70