170-4825: Sello anular FKM (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    170-4825: Sello anular FKM (90)

    Número de pieza: 170-4825
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de presión y temperatura altas que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos, sellos ORFS, STORS
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3,5
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 171
    • Diámetro interno (pulg): 6,73
    • Diámetro interno del sello (mm): 171,04
    • Material: FKM: fluoroelastómero, FKM (90)
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 261
    • Temperatura (°C): -40 - 175
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    mining
    6015B

    vibratory single drum smooth
    CS-683E, CS-663E, CS76B, CS78B

    vibratory single drum pad
    CP68B

    paving compactor
    CP-76 CS-76B CS-573E, CP-64 CP74B, CS-78B CS-64 CS-68B CS68B, CP68B, CP-573E, CS-74B CP-74B CS-79B CS74B, CS-76 CP-74 CP-56B CP-663E, CP-68B CS-683E, CS78B, CS-56B CP76B, CS-74 CS-663E, CS79B

    work tool
    VHS-60 S340, S320, VT50 VHS-30 VT60 VHS-70 MP40, VHS-50 S305, MP20, VHS-10 S390, S365, MP30, VT30 S325, MP15, VHS-40 VT40

    industrial loaders
    415F2IL

    track excavators
    325DL, 320C, 325B, 325BL, 345BIIL

    expanded mining products
    6015B

    large mining products
    6015B