170-7100: Sello anular FKM (90)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    170-7100: Sello anular FKM (90)

    Número de pieza: 170-7100
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Aplicaciones de presión y temperatura altas que requieren resistencia al aire, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos, sellos ORFS, STORS
    • Compatible con: Lubricantes a base de diéster; hidrocarburos halogenados (más de 100 °C); muy resistentes al ajuste de compresión; fluidos de petróleo; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 7
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,28
    • Diámetro interno (mm): 164,5
    • Diámetro interno (pulg): 6,48
    • Diámetro interno del sello (mm): 164,47
    • Material: FKM (90), FKM: fluoroelastómero
    • No compatible con: Aminas; fluidos para frenos; refrigerante del motor; fluidos resistentes al fuego; cetonas; vapor; agua
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 439
    • Temperatura (°C): -40 - 175
    • Temperatura (°F): -40 - 350
    work tool
    VHP-30 MP40, VT50 P315 VT40 S325B, VHS-30 S390, VHS-30/3 VHC-40 MP20, P360 MP15, VHS-60 VT60 S365, P235, MP345 S305, S365B, VHS-50 VHS-10 VT30 MP30, S325, VHS-70/3 VHC-50 P215, S385B, S320, VHC-30 VHS-70 S320B, S340, VHP-40 VHP-50 S340B, P335 P325 P225, MP318, VHS-40/3 MP324, VHS-40 VHS-60/3 VHS-50/3 MP365

    multi-processor-wt
    MP332