170-7670: CONJUNTO DE CONTROL: 4
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    170-7670: CONJUNTO DE CONTROL: 4

    Número de pieza: 170-7670
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de eje de control de inyección de combustible

    Descripción:

    • Los ejes de control son componentes importantes de los sistemas de inyección de combustible, que permiten suministrar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 114,3
    • Altura (pulg): 4,5
    • Ancho (mm): 114,3
    • Longitud (mm): 502,92
    • Longitud (pulg): 19,8
    integrated toolcarrier
    IT24F, IT12B

    wheel-type loader
    924F

    engine - industrial
    3114

    engine - truck
    3114