+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    170-8541: CONJUNTO DE NÚCLEO: RADIADOR

    Número de pieza: 170-8541
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del radiador

    Descripción:

    • Los núcleos son componentes importantes de los radiadores, con los cuales se absorbe el calor excesivo para enfriar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 147,32
    • Ancho (mm): 241,3
    • Longitud (mm): 1.490,98
    com
    825C, 825G II 826C

    ttt
    D10N, D10R

    wts
    633D, 639D, 631D, 637G, 631G, 637D

    wtt
    824C, 824G II

    oht
    771D, 769D