171-1706: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    171-1706: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 171-1706
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Izquierdo con Pasador Lateral J700

    Descripción:
    El Adaptador Izquierdo J700 se ajusta a una cuchilla de 76 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: J700
    wheel-type loader
    992G

    excavator
    5090B, 385C, 385C FS