171-2065: Luces halógenas resistentes a impactos de 5" × 5"
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    171-2065: Luces halógenas resistentes a impactos de 5" × 5"

    Número de pieza: 171-2065
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de trabajo halógena de 24 voltios estilo reflector

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Patrón de lente: luz del reflector
    • Tipo de conector: conector DT flexible
    • Tipo de luz: luces de trabajo halógenas
    • Tipo de montaje: Suspendido: sin soporte de montaje
    • Voltaje (voltios): 24
    wheel-type loader
    992G, 990 II 990H, 992K, 993K

    off-highway truck
    777D, 776D, 773F, 775F, 777F