• Inicio
  • 171-2067: Luces halógenas resistentes a impactos de 5" × 5"
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    171-2067: Luces halógenas resistentes a impactos de 5" × 5"

    Número de pieza: 171-2067
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de trabajo halógena alta de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • No. de pieza del lente: 375-0354, 0
    • No. pieza de bombilla: 0, 351-9918
    • Patrón de lente: 0, Luces altas
    • Tipo de conector: conector DT flexible, 0
    • Tipo de luz: luces de trabajo halógenas, 0
    • Tipo de montaje: 0, Vertical, sin soporte de montaje
    • Voltaje: 24 voltios, 0