+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    171-2133: Manguito

    Número de pieza: 171-2133
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Manguito

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    En algunos conjuntos de montaje, se usan manguitos internos sueltos que están disponibles por separado. Normalmente, estos manguitos rodean una unión empernada central.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Aplicaciones:
    Los manguitos son componentes de muchos tipos de montajes de aislamiento.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (mm): 49
    • Diámetro interno (mm): 25
    • Longitud del manguito (mm): 91
    • Tipo de montaje: Manguito
    ttt
    D6R, D6N D7R, D6N LGP D5N D6N XL D5R XL D5R LGP