171-2386: ZAPATA: CADENA MAESTRA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    171-2386: ZAPATA: CADENA MAESTRA

    Número de pieza: 171-2386
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena maestra (servicio moderado, garra simple, descentrada, trapezoidal)

    Descripción:

      Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.
    • Las zapatas de cadena trapezoidales cuentan con un orificio trapezoidal entre los pernos a fin de que haya lugar para liberar el material de empaque de tipo moldeable.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 22
    • Paso de la cadena (mm): 202,81
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (mm): 20,4
    • Tamaño del perno (pulg): 20,4
    • Tipo de zapata: servicio moderado, garra simple, descentrado, trapezoidal
    track-type tractor
    D6R II D6R