+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    171-3992: CASQUILLO: V

    Número de pieza: 171-3992
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Casquillo de asiento de válvula de admisión

    Descripción:

    • Los casquillos son componentes importantes de los asientos de válvula, donde descansan las válvulas de admisión.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 27,94
    • Ancho (mm): 104,14
    • Longitud (mm): 104,14
    3600
    G3616 3618 G3612