171-4358: Sello anular EPDM (70)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    171-4358: Sello anular EPDM (70)

    Número de pieza: 171-4358
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aplicaciones: Sistemas de enfriamiento de motor enfriados por ebullición
    • Compatible con: Alcoholes; fluidos para frenos de automóviles; agua caliente, fría; cetonas; ozono y luz solar; fluidos a base de éster-fosfato; fluidos de silicona; algunos ácidos diluidos; vapor (200 °C máx.); vapor (400 °F máx.)
    • Descripción del material: El EPDM posee una excelente resistencia en aplicaciones de refrigerante o urea y también funciona bien en las de aire. No lo use en aquellas de aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiésel. Tiene buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 5,3
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,21
    • Diámetro interno (mm): 50,2
    • Diámetro interno (pulg): 1,98
    • Diámetro interno del sello (mm): 50,17
    • Material: EPDM: dieno propilenetileno modificado, EPDM (70)
    • No compatible con: Combustibles aromáticos; lubricantes diéster; fluidos a base de petróleo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 329
    • Temperatura (°C): -55 - 135
    • Temperatura (°F): -67 - 275
    pipelayer
    587T, PL83, PL87

    wheel tractor-scraper
    657E, 623F, 637G, 623E, 621B, 637D, 631G, 621E, 631E, 657G, 627G, 651E, 621G, 627H, 623G, 627E, 623B, 633D, 637E, 633E II 657B, 627F, 621F

    engine - generator set
    C18, C15, 3456, PM3456 C9, C18 I6 C13GENSET G3516B, C15 I6

    underground articulated truck
    AD30

    expanded mining products
    MD6290, 6015 FS 6018, 6015

    track type tractors
    D8T

    track excavators
    374DL, 374FL

    off-highway truck
    770G, 770, 772, 770G OEM

    articulated trucks
    735OEM

    cold planer
    PM820, PM822, PM-200, PM622, PM620, PM825

    track-type tractor
    D8T, D8R D9T

    petroleum products
    CX35-P800 C18, TH35-C15I C15, TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600

    wheel tractor scrapers
    651B, 623F, 627E, 631D, 621E, 627G, 623E, 621F, 637G, 657G, 621H

    wheel-type loader
    980H, 988H, 988K, 986K

    engine - industrial
    C-12, C18, 3406E, C-15, C15, 3456, C-16

    articulated dump truck
    740C 735, 740, 745 735B, 745C, 735 OEM

    engine - truck
    C-18, 3176B, C15, C18

    pipelayers
    583T, PL83, PL87

    generator
    SR4, XQP500

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    834K

    off highway trucks
    770GOEM

    wheel loaders
    980H

    excavator
    374D L 385B, 5090B, 385C, 365C L 390D, 374F L

    earthmoving compactor
    826H