171-5806: CONFIGURACIÓN DE MOTOR: BÁSICA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    171-5806: CONFIGURACIÓN DE MOTOR: BÁSICA

    Número de pieza: 171-5806
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor completo

    Descripción:

    • Los motores se diseñan para convertir un tipo de energía en energía mecánica.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 1.422,40
    • Altura (pulg): 56
    • Ancho (mm): 1.219,20
    • Longitud (mm): 1.752,60
    • Longitud (pulg): 69
    track-type tractor
    D10R