171-9379: CAJA: RUEDA MOTRIZ
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    171-9379: CAJA: RUEDA MOTRIZ

    Número de pieza: 171-9379
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda motriz (maza)

    Descripción:

    • Con las ruedas motrices se transfiere la potencia del motor a los conjuntos de eslabón y se los conecta para generar movimiento.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 228,6
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 812,8
    • Longitud (mm): 812,8
    • Tamaño del perno (mm): 27
    • Tamaño del perno (pulg): 27
    excavator
    375-A L 5080, 375-A 365B L