172-1681: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    172-1681: Sello

    Número de pieza: 172-1681
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 6,69
    • Material: Caucho
    • Tipo de diseño: Forma especial
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M315D, M322D, M313D, M318D MH M330D M322D2 MH M322D2, M316D, M320D2, M322D MH M324D2 MH M318D

    excavator
    385C L 323D S 323D L 323D LN 312D, 345D, 390D L M325D L MH 374D L 324D L 324D LN 336D L 330D L 365C L 385C, 345C L 330D MH 325C, 365C 385C FS 330C L 315D L M325D MH 325D L 325D, 330D LN 330C LN 329D LN 330D, 336D LN 365C L MH 345D L 390D, 345C, 385C L MH 324D, 319D 329D L