172-2596: Tubo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    172-2596: Tubo

    Número de pieza: 172-2596
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubo

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 2
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,08
    • Ancho de sección transversal (mm): 25
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,98
    • Descripción del material: El PVC funciona bien en aplicaciones para las que se necesite una resistencia a la intemperie, las sustancias químicas y las abolladuras.
    • Diámetro interno (mm): 25
    • Diámetro interno (pulg): 0,98
    • Material: PVC: cloruro de polivinilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    mini hydraulic excavator
    303C CR 303.5E 308C 305E2 304E 304D CR 305.5E2 306E, 304E2 CR 303E CR 305.5, 308, 305.5E2 CR 309, 303ECR, 304C CR 305.5E, 305C CR 306, 305D CR 308D 303.5E2 CR 308E2SR, 303.5C 303.5E2 304E2 306E2 308E2 CR 303.5D 308E2 SR 304.5E2 308E SR 305E2 CR