172-3450: Conjunto de tubos
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    172-3450: Conjunto de tubos

    SKU:172-3450
    $1.00

    Conjunto de tubo de acero Cat®

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:
    Los conjuntos de tubos Cat se establecen conforme a la más alta calidad y confiabilidad. Estos conjuntos de tubos rígidos (también conocidos como tuberías) están diseñados con precisión para transportar líquidos o gases y para cumplir con cada una de sus aplicaciones. Cada conjunto de tubos Cat utiliza materiales y procesos de calidad. Están fabricados específicamente para soportar la presión y los requisitos de flujo de la aplicación, lo que asegura una vida útil prolongada y un funcionamiento adecuado de la máquina. Cada conjunto de tubos Cat está diseñado para una aplicación específica. Se diseñan y se fabrican para garantizar una tolerancia que asegure una alineación adecuada con los sistemas existentes en su máquina Cat.

    Atributos:
    • diseñados para soportar la presión de trabajo específica de la aplicación
    • reemplazo directo del fabricante de equipos originales

    Aplicaciones:
    Los conjuntos de tubos Cat están diseñados para una aplicación específica. Consulte el manual del propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

    • Descripción del material: Steel
    • Altura (pulg): 2,3
    • Altura (mm): 58,42
    • Diámetro exterior (mm): 12.7
    • Longitud (mm): 391,16
    • Ancho (mm): 162,56
    • Longitud (pulg): 15,4
    • Diámetro exterior (pulg): 0.5