• \
  • Inicio
  • 172-4388: CONJUNTO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    172-4388: CONJUNTO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 172-4388
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de transferencia de combustible

    Descripción:

    • Gracias a las bombas de transferencia de combustible es posible mover el combustible del tanque hacia el motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 67,06
    • Ancho (mm): 67,06
    • Longitud (mm): 243,33
    wts
    611, 613C, 615C, 615C II 613C II

    teng
    3116