+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    172-5188: EJE: AGUA

    Número de pieza: 172-5188
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Water Pump Shaft

    Descripción:

    • Los ejes son componentes importantes de las bombas de agua, las cuales permiten que el refrigerante circule a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 53,3
    • Ancho (mm): 66
    • Longitud (mm): 106,7
    ieng
    3306 D330C 3304 D333C

    mg
    14G, 130G, 140G, 12G