+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    172-5190: RODETE: BOMBA

    Número de pieza: 172-5190
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodete de la bomba de agua

    Descripción:

    • Los rodetes son componentes importantes de las bombas de agua, que permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Classic Water Pump Impeller
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,7
    • Ancho (mm): 162,6
    • Longitud (mm): 162,6
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.