172-7759: GRUPO DE BOMBA DE AGUA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    172-7759: GRUPO DE BOMBA DE AGUA

    Número de pieza: 172-7759
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 198,1
    • Altura (pulg): 7,8
    • Ancho (mm): 233,7
    • Longitud (mm): 289,6
    • Longitud (pulg): 11,4
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.