172-7763: GRUPO DE BOMBA: AGUA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    172-7763: GRUPO DE BOMBA: AGUA

    SKU:172-7763
    $1.00

    Bomba de agua

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Ancho (mm): 208,3
    • Altura (mm): 208,3
    • Altura (pulg): 8,2
    • Longitud (pulg): 14
    • Longitud (mm): 355,6