172-7765: GRUPO DE BOMBA DE AGUA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    172-7765: GRUPO DE BOMBA DE AGUA

    Número de pieza: 172-7765
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 198,1
    • Altura (pulg): 7,8
    • Ancho (mm): 233,7
    • Longitud (mm): 289,6
    • Longitud (pulg): 11,4
    wheel tractor-scraper
    627E, 637G, 627B, 637E, 627F, 627G

    pipelayer
    572R

    engine - generator set
    3306B

    wheel-type loader
    972G, 966E, 966G, 966F II 966D, 970F, 966F

    engine - industrial
    3306, 3306B

    articulated dump truck
    D250E II D250E, D300E

    challenger
    65D, 65C

    track-type tractor
    D6R, D7G2 D7R, D7G

    wheeled excavator
    W330B

    wheel dozer
    814F

    track-type loader
    973, 973C

    excavator
    235C, 330B LN 235D, 330B, 330-A L 330B L 330 L 330-A 235B

    earthmoving compactor
    815F, 816F