172-7767: GRUPO DE BOMBA: AGUA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    172-7767: GRUPO DE BOMBA: AGUA

    Número de pieza: 172-7767
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 238,8
    • Altura (pulg): 9,4
    • Ancho (mm): 238,8
    • Longitud (mm): 307,3
    • Longitud (pulg): 12,1
    track-type tractor
    6 D7H, D6D, D6H, D6G, 56 6S D6H II 6SU 7U D6G2 XL D7G, 7SU 57 D6H XR 7A 6A 56H 7 57H 7S D4H, D6H XL

    wheel tractor-scraper
    637D, 627B, 639D

    pipelayer
    572G, 561D

    paving compactor
    CB-534

    engine - generator set
    3304, 3306B, 3306, G3306B, 3304B, XQG135

    wheel-type loader
    972G, 966F II 950B, 966E, 966F, 966G, 950E, 950B/950E 966D

    track-type loader
    973

    petroleum products
    G3306B

    track-type skidder
    527 517 D4HTSK III

    engine - industrial
    3306, 3304, D333C, D330C, G3304B, G3306B, 3306B

    excavator
    330 L

    challenger
    65C, 65B, 65, 65D, 70C