172-9981: CABEZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    172-9981: CABEZA

    Número de pieza: 172-9981
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Culata de cilindro hidráulico Cat®

    Descripción:
    La tapa o la culata del cilindro hidráulico está conectada al extremo de la varilla de un cañón o tubo del cilindro hidráulico mediante roscas o pernos. La principal función de la culata es mantener la presión hidráulica dentro del cañón o el tubo del cilindro. La culata de cilindro hidráulico también contiene una disposición de sellado de varilla integrada que evita la contaminación del sistema hidráulico con partículas del exterior.


    Atributos:
    Los cilindros Cat presentan un sistema de sellado innovador que absorbe los picos de presión, soporta la carga lateral y protege el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    7 D6R, 7S D7R II D6T, D7R, D6R II 57H D6R III 7SU D6T XL PAT D6H XL D7R LGP 7U D6T XW D6R XL D6T LGP D7R XR D6T XL 7A D6T LGPPAT D7H, D6T XW PAT D6R STD D6R LGP

    integrated toolcarrier
    IT28G

    motor grader
    16H NA 14H, 16H, 16M3, 16G, 16M, 14M, 14M-3 14G, 18M3, 14M3, 14H NA

    wheel-type loader
    988H, 988G, 924G, 924GZ, 930M, 938K, 930K, 938M, 928H, 924H