173-0944: CONJUNTO DE ESLABÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    173-0944: CONJUNTO DE ESLABÓN

    Número de pieza: 173-0944
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de eslabón sellado y lubricado (retención firme del pasador [PPR])

    Descripción:

    • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.


    Atributos:

    • Con las cadenas selladas y lubricadas (SALT) Cat® es posible sellar el lubricante en el sistema de tren de rodaje de modo que los abrasivos queden afuera. Permiten eliminar el desgaste del buje y el pasador interno para reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad mientras se aumenta la vida útil y la posibilidad de dar mantenimiento a este producto. Gracias a las SALT se ofrece una configuración de tren de rodaje universal apta para una gran variedad de condiciones de suelo cuando se combinan con un diseño de cadena que coincide con la máquina y el entorno de operación.
    • La cadena con retención firme del pasador (PPR) presenta un anillo de retención metálico presionado en la ranura entre el pasador y el eslabón. Gracias a esto, se evita la generación de juego axial y se garantiza la retención de aceite en aplicaciones de alto impacto.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de secciones de cadena: 44
    • Paso de la cadena (pulg): 10,3
    • Tamaño del perno (pulg): 1 1/8
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.