• \
  • Inicio
  • 173-0946: SEGMENTO: RUEDA MOTRIZ
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    173-0946: SEGMENTO: RUEDA MOTRIZ

    Número de pieza: 173-0946
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda motriz (segmento, acero duro)

    Descripción:

    • Con las ruedas motrices se transfiere la potencia del motor a los conjuntos de eslabón y se los conecta para generar movimiento.
    • Los componentes de acero duro usan un material patentado Caterpillar resistente al desgaste que mejora la vida útil.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de dientes de la rueda motriz: 5
    • Número de pernos de la rueda motriz: 5
    • Número de segmentos de rueda motriz: 5
    • Tamaño del perno (mm): 17,8
    ttt
    D6R III D6T XW D6T XL D6R STD D6R, D6T XL PAT D6R II D6T, D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW PAT D6R LGP D6H, D6R XL

    tskd
    527

    emac
    C9.3

    track type tractors
    D6R2LGP, D6R2XL