173-1007: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    173-1007: Sello

    Número de pieza: 173-1007
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,3
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,16
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (pulg): 5,14
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    mg
    24 160M 3 135H, 160M, 12M 3 AWD 143H, 16H NA 120M, 14M3, 140M 3 AWD 12H ES 120M 2 140H NA 120H, 160M 2 12H NA 160M 3 AWD 163H, 18M3, 12M 3 14H, 140M 2 12H, 120K, 120H NA 160H NA 140H, 24M, 160H, 16M3, 14M-3 160K, 140M, 12M 2 140K 2 12M, 12K, 140H ES 16H, 135H NA 14H NA 14M, 163H NA 120K 2 140M 3 140K, 16M, 24H, 120H ES 160H ES 14L