+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    173-7188: GUÍA DE VÁLVULA

    Número de pieza: 173-7188
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Guía de válvula

    Descripción:

    • Las guías de válvulas son piezas metálicas cilíndricas embutidas en la culata de cilindro, con válvulas recíprocas dentro.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 27,94
    • Ancho (mm): 104,14
    • Longitud (mm): 104,14
    track type tractors
    D9R, D8L, D10R, D10N, D9N, D9L, D9RLRC, D8RLRC

    track excavators
    375L

    wtl
    980C, 988B, 990 II 988F II 992D, 980F II

    meng
    3408C 3412 C32 3412C 3408B 3412E C30 3408 3412D 3406B

    ttt
    D9R, D10N, D8R D10R

    ieng
    3412E 3408 SCT673 3406B 3412C 3412 SPT342 3408E SPS342 3408B 3408C

    wts
    637D, 623F, 657E, 637E, 627F, 623E, 631E, 651E, 627E, 633E II 621E, 637G, 621F, 631G

    wtt
    844, 834B

    mg
    16H NA 16G, 24H

    oht
    773E, 775B, 773D, 773B, 769D, 769C, 775D, 771D, 771C

    rrss
    SS-250, RM-350, SM-350, RR-250

    com
    836

    wheel tractor scrapers
    637E, 631D, 657E, 621F, 631G, 639D, 627E, 623E, 637G, 633D, 651E, 623F, 627EPP, 633E, 657EPP, 637DPP

    cold
    PR-450C, PR-1000, PR-1000C PM-565B, PM-565

    teng
    3406B 3406C 3408 3408B

    motor graders
    16H

    vees 27 to 32 liter
    3408C 3412E 3412 3412C

    pipelayers
    578, 589

    exc
    5110B 375 L 375

    petr
    3412E

    epg2
    SR500

    off highway trucks
    773D, 769C, 775D, 772B, 775E, 773E, 771C, 773DLRC, 773E2LRC

    wheel loaders
    980F, 992C, 988F, 988B, 990, 980C, 980FII

    epg
    PM3412 3412C 3516B 3406C

    wheel dozers
    834B, 814B