173-7652: CONJUNTO DE TAPA: CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    173-7652: CONJUNTO DE TAPA: CADENA

    Número de pieza: 173-7652
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Collares de extremo de rueda guía

    Descripción:

    • Gracias a los collares de extremo de rueda guía, se proporciona un bloqueo para el sistema de sellado y el eje loco.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 58
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 56
    • Longitud (mm): 148
    track-type tractor
    D7R II D7R