174-0219: Pasador cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    174-0219: Pasador cadena

    Número de pieza: 174-0219
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador de cadena de las cadenas lubricadas con grasa

    Descripción:

    • Con los pasadores de cadena, además de los bujes, es posible mantener unidos los eslabones de la cadena. Los pasadores actúan como puntos de articulación con los bujes contiguos.

    Atributos:

    • Las cadenas lubricadas con grasa cuentan con pasadores y bujes engrasados internamente para eliminar el contacto y la fricción, y todas las uniones de la cadena están selladas para retener la grasa. Esto mejora la vida útil interna en un 25% en comparación con la cadena sellada, disminuye el nivel de ruido del tren de rodaje y reduce las posibilidades de que las uniones se congelen o agarroten.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 57,2
    • Diámetro (pulg): 2,3
    • Longitud (mm): 335
    • Longitud (pulg): 13,189
    excavator
    385B, 385C, 365C L 5090B