• \
  • Inicio
  • 174-0220: PASADOR: ESLABÓN DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    174-0220: PASADOR: ESLABÓN DE CADENA

    Número de pieza: 174-0220
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador maestro de cadena

    Descripción:

    • Con los pasadores de cadena maestros, además de los bujes, es posible mantener los eslabones de la cadena unidos. Los pasadores actúan como puntos de articulación con los bujes contiguos.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 57,23
    • Longitud (mm): 335
    • Número de secciones de cadena: 51
    • Paso de la cadena (mm): 260,4
    • Tamaño del perno (mm): M30
    exc
    385B, 5090B, 365B II