174-0223: Zapata de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    174-0223: Zapata de cadena

    SKU:174-0223
    $1.00

    Zapata de cadena (doble garra)

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.

    • Ancho de la zapata (mm): 650
    • Tamaño del perno (mm): M30
    • Tamaño del perno (pulg): 1,181
    • Tipo de zapata: Garra doble
    • Ancho de la zapata (pulg): 25,6