174-1786: POLEA DE VENTILADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    174-1786: POLEA DE VENTILADOR

    Número de pieza: 174-1786
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea de mando del ventilador

    Descripción:

    • Las poleas impulsoras del ventilador permiten que, mediante las correas, sea posible accionar el ventilador.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 83,8
    • Ancho (mm): 342,9
    • Longitud (mm): 363,2
    challenger
    45, 55, 35