+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    174-2133: OREJETA IZQUIERDA

    Número de pieza: 174-2133
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Orejeta

    Descripción:
    Orejeta (izquierda)


    Atributos:
    Soldada/Izquierda
    Se proporciona una superficie de desgaste reemplazable con la que se protegen los laterales del cucharón y se reducen los costos de mantenimiento de este.
    Gracias a las orejetas afiladas, se ofrece una mejor penetración del cucharón.


    Aplicación recomendada:
    Determinados cucharones para miniexcavadores. Son compatibles con la mayoría de las condiciones del terreno en condiciones de excavación promedio.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 20,32
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 137,16
    • Machine (Máquina): miniexcavadora
    mex
    303.5, 304 303 305