+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    174-3847: COLECTOR: ACEITE

    Número de pieza: 174-3847
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Colector de aceite

    Descripción:

    • En los colectores de aceite se deposita el aceite lubricante para el cárter.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 346,71
    • Ancho (mm): 420,37
    • Longitud (mm): 1.207,77
    ttt
    D6T, D6R II D6R III D6R STD D6R XL D6R, D7E, D6R LGP

    ieng
    C-9

    track loaders
    973C

    ttl
    973D, 973C

    track type tractors
    D6R2XL, D6R2LGP