• \
  • Inicio
  • 174-4115: Protección contra el borde de la media flecha
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    174-4115: Protección contra el borde de la media flecha

    Número de pieza: 174-4115
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de cuchilla semiflecha

    Descripción:
    Las semiflechas cubren la cuchilla delantera para obtener una transición uniforme del material.

    Atributos:
    Los bordes de semiflecha soldados se pueden usar para personalizar un cucharón con protección lateral, como cortadores laterales para mejorar la penetración o como segmentos entre los dientes del cucharón para reducir la ondulación.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho final (mm): 315
    • Grosor (mm): 30
    • Longitud (mm): 315
    wtl
    980G II 980F, 980G