174-5516: Montaje motor
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    174-5516: Montaje motor

    Número de pieza: 174-5516
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Montaje del motor

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y colocar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los soportes del pedestal presentan un pedestal de apoyo integrado con el que el montaje se puede instalar en una superficie de apoyo plano con uniones empernadas.  A menudo, tienen un prisionero o un orificio roscado central integrado para conectarse al sistema de apoyo.  

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar su durabilidad y rendimiento, y para contribuir con la comodidad del operador.  Todo el sistema (diseño de montaje, selección de materiales, ubicación, tornillería, etc.) se optimizó y validó para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los soportes del pedestal se conectan fácilmente en su lugar y con ellos se permite la instalación inmediata de motores o demás sistemas.  Las tuercas de nivelación se pueden utilizan en los montajes con prisioneros para ajustar la posición.  Los montajes del pedestal para aplicaciones marinas se fabrican con aluminio o acero recubierto resistente a la corrosión.

    Aplicaciones:
    Los montajes del pedestal a menudo se utilizan para ofrecer apoyo a los motores.  Los montajes para aplicaciones marinas se utilizan para ofrecer apoyo a los motores marinos en entornos corrosivos.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total o longitud del manguito (pulg): 8,39
    • Distancia entre orificios de brida (pulg): 6,69
    • Tamaño de rosca (pulg): 1-14
    • Tipo de montaje: Soporte pedestal: marino
    marine products
    C18 C30 3412E C32

    petroleum products
    C18 C30 3412E C32