174-6098: Manguito
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    174-6098: Manguito

    SKU:174-6098
    $1.00

    Manguito

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    En algunos conjuntos de montaje, se usan manguitos internos sueltos que están disponibles por separado. Normalmente, estos manguitos rodean una unión empernada central.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Aplicaciones:
    Los manguitos son componentes de muchos tipos de montajes de aislamiento.

    • Diámetro interno (pulg): 0,54
    • Diámetro exterior (pulg): 0,75
    • Diámetro exterior (mm): 19
    • Diámetro interno (mm): 13,8
    • Longitud del manguito (pulg): 2,32
    • Tipo de montaje: Manguito
    • Longitud del manguito (mm): 59