174-7593: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    174-7593: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 174-7593
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera de motor de baja presión y freno neumático

    Descripción:
    Transporta aire, aceite del motor, agua, aceite lubricante, combustible diésel o aceites hidráulicos a base de petróleo dentro del motor o el sistema de frenos neumáticos.


    Atributos:
    Posee un tubo de caucho sintético, una trenza textil interna, un refuerzo con trenza de cable de acero de gran tracción y una cubierta de trenza textil, gracias a los cuales se ofrece una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Servicio de presión baja en el motor y los sistemas de frenos neumáticos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    D6R II