174-7912: Montaje flexible
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    174-7912: Montaje flexible

    Número de pieza: 174-7912
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Montaje de impacto

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes tipo sándwich poseen la tornillería integrada en ambos extremos para lograr una fácil instalación (dos prisioneros roscados, dos orificios roscados o un vástago y un orificio).

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes tipo sándwich son una opción económica que funciona bien en aplicaciones ligeras. Ofrecen un excelente aislamiento radial y permiten un desplazamiento radial alto.

    Aplicaciones:
    Los montajes tipo sándwich se usan ampliamente en aplicaciones de servicio más ligeras como la electrónica, pero también se usan en aplicaciones de desplazamiento alto como los tambores de compactadores.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (pulg): 1
    • Longitud del caucho (pulg): 0,75
    • Longitud del prisionero (pulg): 0,75 / 0,50
    • Paso de rosca del prisionero: 20-2A
    • Tamaño de rosca del prisionero (pulg): 1/4
    • Tipo de montaje: Sándwich: ambos extremos de prisionero roscado
    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-350