174-9226: BLOQUE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    174-9226: BLOQUE

    Número de pieza: 174-9226
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bloque

    Descripción:

    • Los bloques permiten montar la rueda guía en el bastidor de rodillos del tren de rodaje ovalado con mayor facilidad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 60
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 56
    • Longitud (mm): 135
    track-type tractor
    D6R, D6RXW, D6RXL

    track type tractors
    D6R, D6RXW, D6RXL