+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-0271: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 175-0271
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    com
    836G

    ttt
    D7R II

    ap
    BG655D, BG600D, AP-655D, AP-600D

    wtl
    980G, 988G, 980H