175-0505: CONJUNTO DE NÚCLEO: RADIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-0505: CONJUNTO DE NÚCLEO: RADIADOR

    SKU:175-0505
    $1.00

    Núcleo del radiador

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Los núcleos son componentes importantes de los radiadores, con los cuales se absorbe el calor excesivo para enfriar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Ancho (mm): 241,3
    • Altura (mm): 147,32
    • Altura (pulg): 5,8
    • Longitud (pulg): 58,7
    • Longitud (mm): 1.490,98