175-1574: OREJETA:
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    175-1574: OREJETA:

    Número de pieza: 175-1574
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Orejeta

    Descripción:
    Orejeta (izquierda)


    Atributos:
    Empernada/Izquierda
    Se proporciona una superficie de desgaste reemplazable con la que se protegen los laterales del cucharón y se reducen los costos de mantenimiento de este. Gracias a las orejetas afiladas, se ofrece una mejor penetración del cucharón.


    Aplicación recomendada:
    Determinados cucharones para miniexcavadores. Son compatibles con la mayoría de las condiciones del terreno en condiciones de excavación promedio.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 5,07
    • Longitud (pulg): 7,07
    • Machine (Máquina): miniexcavadora
    mini hydraulic excavator
    305E2 CR 305E2 306E2 305.5E 306, 305E 305.5E2 CR 306E 305.5, 305.5E2